Rõhu juhtimisega veeventiil, AWR, 17.7 bar
061L5004
Juhtrõhu vahemik [bar]: 17.7, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 15
061L5004
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Juhtrõhu vahemik [bar] | 17.70 bar |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
| Kv väärtus [m³/h] | 5.090 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 2006GLW |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | Pressure type water control valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Rõhu juhtimisega veeventiil |
| Toote tüüp | AWR |
| Tooterühm | Vee reguleerventiilid |
| Tüübinimetus | AWR-2006GLW |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 in |
| Ühenduse tüüp | Rc |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.01 Kilogram |
| Netokaal | 1.01 Kilogram |
| Volume | 1.17 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |