Danfoss logo
ICF SS 20-6-90 - 027L4767

Ventiilijaam, ICF SS 20-6-90, 25 mm, Ühendusstandard: EN 10220

027L4767

Ühenduse suurus [mm]: 25, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
Küljepordi paigutusP2-P4-P5-P7-P9-P10
Küljepordi ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Küljepordi ühenduse tüüpG
Küljeportide kogus [tk]6 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-90
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS SS 20
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF SS 20
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE SS 20
Moodul 4Tagasilöögiklapp
Moodul 4, tüüpICFC SS 20
Moodul 5Keevitus, 20 DIN
Moodul 5, tüüpICFW SS 20-D
Moodul 6Sulgeklapp
Moodul 6, tüüpICFS SS 20
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pinnakateuncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF SS 20-6-90
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-20-6-25KSXFXEXCXW1SX6XXX
Ühenduse materjalRoostevaba teras
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse suurus [mm]25 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.595 Kilogram
Netokaal9.454 Kilogram
Volume20.16 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428975933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm