Ventiilijaam, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Ühendusstandard: EN 10220
027L4745
Ühenduse suurus [mm]: 32, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120
027L4745
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDISCEEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | ICF varuosad |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Küljepordi paigutus | P2-P3-P5-P6 |
| Küljepordi ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Küljepordi ühenduse tüüp | G |
| Küljeportide kogus [tk] | 4 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-90 |
| Moodul 1 | Sulgeklapp |
| Moodul 1, tüüp | ICFS SS 20 |
| Moodul 2 | Tagasilöögiklapp |
| Moodul 2, tüüp | ICFC SS 20 |
| Moodul 3 | Käsitsi reguleeritav ventiil |
| Moodul 3, tüüp | ICFR SS 20-B |
| Moodul 4 | Keevitusmoodul |
| Moodul 4, tüüp | ICFW SS 20-D |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pinnakate | uncoated |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICF |
| Seadmed | Kate |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 52.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 754 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Juhtimislahendus |
| Toote nimetus | Ventiilijaam |
| Toote tüüp | ICF SS 20-4-90 |
| Tooterühm | Multifunktsionaalsed ventiilid |
| Tootetarvikud | ICF lisavarustus |
| Tüübikood ICF | ICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX |
| Ühenduse materjal | Roostevaba teras |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/4 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 32 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 8.777 Kilogram |
| Netokaal | 7.618 Kilogram |
| Volume | 15.2 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |