Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4271

Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF spare parts
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
Korpuse materjalStainless steel
Küljepordi paigutusP2-P3-P5-P6
Küljeportide kogus [tk]4 pc
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S15
Moodul 1Stop valve
Moodul 1, tüüpICFS SS 25
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF SS 25
Moodul 3Control valve
Moodul 3, tüüpICFG SS 25-15
Moodul 4Stop valve
Moodul 4, tüüpICFS SS 25
Pakendi formaatSingle pack
PinnakateZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedCap
Sisaldab akusidNo
SuundStraightway
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusControl Solution
Toote nimetusValve station
Toote tüüpICF SS 25-4-42S15
TooterühmMultifunction valves
TootetarvikudICF accessories
Tüübikood ICFICF-25-4-32MSXFEG3SXXXXX49XX
Ühenduse suurus [in]1 1/4 in
Ühenduse suurus [mm]32 mm
Ühenduse tüüpSocket weld
ÜhendusstandardASME B 16.11
UL-i kinnitusfaili nimiREFRIGERANT VALVE 53R0
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal20.5 Kilogram
Netokaal19 Kilogram
Volume65.121 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255016045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm