Ventiilijaam, ICF SS 25-4-25MS, 25 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11
027L4224
Ühenduse suurus [mm]: 25, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120
027L4224
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CEEACTÜVUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | ICF varuosad |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Küljepordi paigutus | P2-P3-P5-P6 |
| Küljepordi ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Küljepordi ühenduse tüüp | NPT |
| Küljeportide kogus [tk] | 4 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICF Valve Station 1 25-4 SS Socket Weld |
| Moodul 1 | Sulgeklapp |
| Moodul 1, tüüp | ICFS SS 25 |
| Moodul 2 | Filter |
| Moodul 2, tüüp | ICFF SS 25 |
| Moodul 3 | Solenoidventiil |
| Moodul 3, tüüp | ICFE SS 25 |
| Moodul 4 | Sulge-/tagasilöögiklapp |
| Moodul 4, tüüp | ICFN SS 25 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICF |
| Seadmed | Kate |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 52.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 754 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Juhtimislahendus |
| Toote nimetus | Ventiilijaam |
| Toote tüüp | ICF SS 25-4-25MS |
| Tooterühm | Multifunktsionaalsed ventiilid |
| Tootetarvikud | ICF lisavarustus |
| Tüübikood ICF | ICF-25-4-25MSXFEEHNXXXXX4IXX |
| Ühenduse suurus [in] | 1 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 25 mm |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 18.02 Kilogram |
| Netokaal | 16.654 Kilogram |
| Volume | 35.103 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162422977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |