Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

Ventiilijaam, ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Ühendusstandard: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3589

Ühenduse suurus [mm]: 25, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
Küljepordi paigutusP2-P4-P5-P7-P9-P10
Küljepordi ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Küljepordi ühenduse tüüpNPT
Küljeportide kogus [tk]6 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS SS 25
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF SS 25E
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE SS 25
Moodul 4Pime ülemine kate
Moodul 4, tüüpICFB SS 25
Moodul 5Mootori ventiil
Moodul 5, tüüpICM SS 25-A
Moodul 6Sulgeklapp
Moodul 6, tüüpICFS SS 25
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Pinnakateuncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF SS 25-6-5MA
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-25-6-25LSXFEEHBXMASX65XX
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse suurus [mm]25 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.19M SCHEDULE 40S
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal24.506 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume32.77 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162144343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm