Danfoss logo
027L4730 - ICF SS 25-4-9

Ventiilijaam, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Ühendusstandard: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3567

Ühenduse suurus [mm]: 40, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
Küljepordi paigutusP2-P3-P5-P6
Küljepordi ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Küljepordi ühenduse tüüpNPT
Küljeportide kogus [tk]4 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-9
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS SS 25
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF SS 25E
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE SS 25
Moodul 4Sulgeklapp
Moodul 4, tüüpICFS SS 25
Pakendi formaatÜksikpakend
Pinnakateuncoated
Iseloomulik
Väärtus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF SS 25-4-9
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-25-4-40LSXFEEHSXXXXX49XX
Ühenduse suurus [in]1 1/2 in
Ühenduse suurus [mm]40 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.19M SCHEDULE 40S
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.229 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume32.77 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162144176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm