Valve station, ICF SS 20-4-9H, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3470
Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3470
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CEEACTÜVUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | ICF spare parts |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Korpuse materjal | Stainless steel |
| Küljepordi paigutus | P2-P3-P5-P6 |
| Küljeportide kogus [tk] | 4 pc |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-9H |
| Moodul 1 | Stop valve |
| Moodul 1, tüüp | ICFS SS 20 |
| Moodul 2 | Filter |
| Moodul 2, tüüp | ICFF SS 20 |
| Moodul 3 | Solenoid valve |
| Moodul 3, tüüp | ICFE SS 20 |
| Moodul 4 | Stop valve |
| Moodul 4, tüüp | ICFS SS 20 |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Pinnakate | ZnCr04 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICF |
| Seadmed | Cap |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Straightway |
| Suurim töörõhk [bar] | 52.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 754 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Control Solution |
| Toote nimetus | Valve station |
| Toote tüüp | ICF SS 20-4-9H |
| Tooterühm | Multifunction valves |
| Tootetarvikud | ICF accessories |
| Tüübikood ICF | ICF-20-4-25MSXFEEHSXXXXX49XX |
| Ühenduse suurus [in] | 1 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 25 mm |
| Ühenduse tüüp | Socket weld |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
| UL-i kinnitusfaili nimi | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 8.637 Kilogram |
| Netokaal | 8.071 Kilogram |
| Volume | 15.8 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015963 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |