Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3291

Connection size [mm]: 20, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: uncoated, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF spare parts
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
Korpuse materjalStainless steel
Küljepordi paigutusP2-P4-P5-P7-P9-P10
Küljepordi ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Küljepordi ühenduse tüüpG
Küljeportide kogus [tk]6 pc
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA
Moodul 1Stop valve
Moodul 1, tüüpICFS SS 20
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF SS 20
Moodul 3Solenoid valve
Moodul 3, tüüpICFE SS 20
Moodul 4Manual opening
Moodul 4, tüüpICFO SS 20
Moodul 5Motor valve
Moodul 5, tüüpICM SS 20
Moodul 6Stop valve
Moodul 6, tüüpICFS SS 20
Pakendi formaatSingle pack
Iseloomulik
Väärtus
Pealevoolu suuna indikaatorEmbossed 1-way arrow
Pinnakateuncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedCap
Sisaldab akusidNo
SuundStraightway
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]450 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusControl Solution
Toote nimetusValve station
Toote tüüpICF SS 20-6-5MA
TooterühmMultifunction valves
TootetarvikudICF accessories
Tüübikood ICFICF-20-6-20KSXFXEXOXMASX65XX
Ühenduse materjalStainless steel
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpButt weld
ÜhendusstandardEN 10220
UL-i kinnitusfaili nimiREFRIGERANT VALVE 53R0
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.395 Kilogram
Netokaal10.375 Kilogram
Volume20.16 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255027430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm