Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3289

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF spare parts
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
Korpuse materjalStainless steel
Küljepordi paigutusP2-P4-P5-P7-P9-P10
Küljeportide kogus [tk]6 pc
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-2RA
Moodul 1Stop valve
Moodul 1, tüüpICFS SS 20
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF SS 20E
Moodul 3Solenoid valve
Moodul 3, tüüpICFE SS 20
Moodul 4Manual opening
Moodul 4, tüüpICFO SS 20
Moodul 5Manual regulating valve
Moodul 5, tüüpICFR SS 20
Moodul 6Stop/check valve
Moodul 6, tüüpICFN SS 20
Pakendi formaatSingle pack
Iseloomulik
Väärtus
PinnakateZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedCap
Sisaldab akusidNo
SuundStraightway
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusControl Solution
Toote nimetusValve station
Toote tüüpICF SS 20-6-2RA
TooterühmMultifunction valves
TootetarvikudICF accessories
Tüübikood ICFICF-20-6-25MSXFEEXOXRANX62XX
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse suurus [mm]25 mm
Ühenduse tüüpSocket weld
ÜhendusstandardASME B 16.11
UL-i kinnitusfaili nimiREFRIGERANT VALVE 53R0
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.695 Kilogram
Netokaal9.925 Kilogram
Volume20.16 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255015932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm