Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-10RB, 1 1/4 in 027L4732

Ventiilijaam, ICF SS 25-4-10RB, 32 mm, Ühendusstandard: EN 10220

027L3267

Ühenduse suurus [mm]: 32, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
Küljepordi paigutusP2-P3-P5-P6
Küljepordi ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Küljepordi ühenduse tüüpG
Küljeportide kogus [tk]4 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValvestation ICF SS 25-4-10RB
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS SS 25
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF SS 25E
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE SS 25
Moodul 4Reguleerventiil
Moodul 4, tüüpICFR SS 25-B
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Iseloomulik
Väärtus
Pinnakateuncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF SS 25-4-10RB
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-25-4-32KSXFEEHRBXXXX4AXX
Ühenduse materjalRoostevaba teras
Ühenduse suurus [in]1 1/4 in
Ühenduse suurus [mm]32 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal17.815 Kilogram
Netokaal16.881 Kilogram
Volume35.103 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162296356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm