Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-90, 3/4 in 027L3188

Ventiilijaam, ICF SS 20-4-99, 20 mm, Ühendusstandard: EN 10220

027L3188

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
Küljepordi paigutusP2-P3-P5-P6
Küljepordi ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Küljepordi ühenduse tüüpG
Küljeportide kogus [tk]4 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-99D1
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS SS 20
Moodul 2Sulatusmoodul
Moodul 2, tüüpICFD 20
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE SS 20
Moodul 4Sulge-/tagasilöögiklapp
Moodul 4, tüüpICFN SS 20
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pinnakateuncoated
Iseloomulik
Väärtus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]450 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF SS 20-4-99
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-20-4-20KSXFXEXNXXXXX4IXX
Ühenduse materjalRoostevaba teras
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.613 Kilogram
Netokaal15.593 Kilogram
Volume65.121 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424054441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm