Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Ventiilijaam, ICF 50-4-42S40-O

148X1546

Ventiilijaam, Toote tüüp: ICF 50-4-42S40-O, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]2 in
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
MärkusedSTOP-BLIND-ICS-STOP
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S40-O
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpSVA-S 50
Moodul 2Filtrikate (ilma FIA filtrita)
Moodul 2, tüüpICFB 50
Moodul 3Juhtventiil
Moodul 3, tüüpICS 50-40
Moodul 4Sulgeklapp
Moodul 4, tüüpSVA-S 50
P-pordi tüüpCVC-M
P-port_1754 psi
Iseloomulik
Väärtus
P-port_258 TO 406 PSI
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
SI-pordi tüüpBLANKING PLUG A + B
SII-pordi tüüpBLANKING PLUG A + B
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusVentiilijaam
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 50-4-42S40-O
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]2 in
Ühenduse suurus [mm]50 mm
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal52.376 Kilogram
Netokaal27.838 Kilogram
Volume149.308 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428996884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm