Ventiilijaam, ICF 50-4-42S32-B
148X1508
Ventiilijaam, Toote tüüp: ICF 50-4-42S32-B, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus
148X1508
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ava suurus [nominaalne) [tolli] | 2 in |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Märkused | STOP-BLIND-ICS-STOP |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-42 S32-B |
| Moodul 1 | Sulgeklapp |
| Moodul 1, tüüp | SVA-S 50 |
| Moodul 2 | Filtrikate (ilma FIA filtrita) |
| Moodul 2, tüüp | ICFB 50 |
| Moodul 3 | Juhtventiil |
| Moodul 3, tüüp | ICS 50-32 |
| Moodul 4 | Sulgeklapp |
| Moodul 4, tüüp | SVA-S 50 |
| P-pordi tüüp | CVP L |
| P-port_1 | 754 psi |
| P-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealmine kate | 3 funktsioonimoodulit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICF |
| Seadmed | Kate |
| SI-pordi tüüp | EVM NC |
| SI-port_1 | 508 psi |
| SI-port_2 | 305 psi |
| SII-pordi tüüp | PIMEKORK A |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Ventiilijaam |
| Toote nimetus | Ventiilijaam |
| Toote tüüp | ICF 50-4-42S32-B |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/2 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 40 mm |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 41.11 Kilogram |
| Netokaal | 28.616 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940306 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |