Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventiilijaam, ICF 65-3-42S65-DM

148X1232

Ventiilijaam, Toote tüüp: ICF 65-3-42S65-DM, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]2 in
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-42 S65-DM
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpSVA-S 65
Moodul 3Juhtventiil
Moodul 3, tüüpICS 65
Moodul 4Sulgeklapp
Moodul 4, tüüpSVA-S 65
P-pordi tüüpCVP-L 027B0920
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Pakendi formaatÜksikpakend
Iseloomulik
Väärtus
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
SI-pordi tüüpEVM-NC
SII-pordi tüüpCVE-L 027B0980
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusVentiilijaam
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 65-3-42S65-DM
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]3 in
Ühenduse suurus [mm]80 mm
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal55.246 Kilogram
Netokaal39.212 Kilogram
Volume149.308 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428532464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm