Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventiilijaam, ICF 65-3-42S65-M

148X1231

Ventiilijaam, Toote tüüp: ICF 65-3-42S65-M, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ava suurus [nominaalne) [tolli]2 in
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Material DescriptionICF 65-3-42S 65-M w/o ICAD
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpSVA-S 65
Moodul 2Element paigaldatud
Moodul 2, tüüpFIA 50
Moodul 3Juhtventiil
Moodul 3, tüüpICS 65
Moodul 4Sulgeklapp
Moodul 4, tüüpSVA-S 65
P-pordi tüüpEVM NC
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kate3 funktsioonimoodulit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
SI-pordi tüüpPIMEKORK A+B
SII-pordi tüüpPIMEKORK A+B
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusVentiilijaam
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 65-3-42S65-M
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]3 in
Ühenduse suurus [mm]50 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal37.541 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume149.308 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428650571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm