Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Ventiilijaam, ICF 25-6-42S3-15

027X5055

Ventiilijaam, Toote tüüp: ICF 25-6-42S3-15, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICF 25-6-42S3-15-O SOC 1"
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiICF
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 25-6-42S3-15
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse suurus [mm]25 mm
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30.416 Kilogram
Netokaal27.941 Kilogram
Volume56.025 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255028444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm