Ventiilijaam, ICF 25-4-42S3-20
027X5049
Ventiilijaam, Toote tüüp: ICF 25-4-42S3-20, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus
027X5049
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-20-O SOC 1" |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | ICF |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Toote kirjeldus | Juhtimislahendus |
| Toote nimetus | Ventiilijaam |
| Toote tüüp | ICF 25-4-42S3-20 |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 1 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 25 mm |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 22.747 Kilogram |
| Netokaal | 20.941 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028505 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |