Danfoss logo
Ventiilijaam, ICF 20-6-5MA-product-details

Ventiilijaam, ICF 20-6-5MA

027X2995

Ventiilijaam, Toote tüüp: ICF 20-6-5MA, Ühendusstandard: ASME B 16.11, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionICF 20-6-5A, 3/4" SW, W/ICAD 600 B + CAP
Osad on komplektisICAD 600 ja kork
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiICF
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20-6-5MA
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.541 Kilogram
Netokaal14.783 Kilogram
Volume16 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255028987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm