Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection Type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
| Osad on komplektis | ICAD 600B and cables |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | ICF |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Straightway |
| Toote kirjeldus | Control Solution |
| Toote nimetus | Valve station |
| Toote tüüp | ICF 20-6-5HMC |
| Tooterühm | Regionally specified kits |
| Ühenduse suurus [in] | 1 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 25 mm |
| Ühenduse tüüp | Socket weld |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 15.54 Kilogram |
| Netokaal | 14.78 Kilogram |
| Volume | 16 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |