Danfoss logo
027L6518 - ICF 65-3-43MB

Ventiilijaam, ICF 65-3-43MB, 65 mm, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6518

Ühenduse suurus [mm]: 65, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: ZnCr04, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISCEEACTÜVUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP1-P3
Küljeportide kogus [tk]2 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-43MB
Material quality (EF001257)Other
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpSVA-S 65
Moodul 3Juhtventiil
Moodul 3, tüüpICM 65-B
Moodul 4Sulgeklapp
Moodul 4, tüüpSVA-S 65
Pakendi formaatÜksikpakend
PinnakateZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
Iseloomulik
Väärtus
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Sulatus, pordi paigutusP2-P4
Sulatus, portide arv [tk]2 tükki
Surface protection (EF000139)Other
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 65-3-43MB
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-65-3-65ASXXBMBSXXXXX2LXX
Ühenduse suurus [in]2½ in
Ühenduse suurus [mm]65 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal46.1 Kilogram
Netokaal32.9 Kilogram
Volume211.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428917322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm