Danfoss logo
027L6515 - ICF 65-3-43MA

Ventiilijaam, ICF 65-3-43MA, 80 mm, Ühendusstandard: EN 10220

027L6515

Ühenduse suurus [mm]: 80, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISCEEACTÜVUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP1-P3
Küljepordi ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Küljepordi ühenduse tüüpG
Küljeportide kogus [tk]2 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-43MA
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpSVA-S 65
Moodul 3Juhtventiil
Moodul 3, tüüpICM 65-A
Moodul 4Sulgeklapp
Moodul 4, tüüpSVA-S 65
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKork / 2x tõstekonksu
Sisaldab akusidNo
Sulatus, pordi paigutusP2-P4
Sulatus, pordiühenduse suurus33 X 1.5
Sulatus, pordiühenduse tüüpM
Sulatus, portide arv [tk]2 tükki
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 65-3-43MA
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-65-3-80DSXXBMASXXXXX2LXX
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]3 in
Ühenduse suurus [mm]80 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal32.9 Kilogram
Netokaal32.9 Kilogram
Volume187.2 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428917353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm