Danfoss logo
ICF 15-4-14MA - 027L4525 - 027L4551 - 027L4559 - 027L4560

Ventiilijaam, ICF 15-4-14MB, 20 mm, Ühendusstandard: ANSI B 16.11

027L4623

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn 12TLP, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP1-P2
Küljeportide kogus [tk]2 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-14MB
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS 15
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF 15
Moodul 3Mootori ventiil
Moodul 3, tüüpICM 20B
Moodul 4Sulgeklapp
Moodul 4, tüüpICFS 20
Pakendi formaatÜksikpakend
PinnakateZn 12TLP
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]450 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 15-4-14MB
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-15-4-20SSYFYMBSXXXXX2EXX
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardANSI B 16.11
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.445 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume12.708 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428537094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm