Danfoss logo
ICF 15-4-9 - 027L4543 - 027L4538 - 027L4571

Ventiilijaam, ICF 15-4-9, 15 mm, Ühendusstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4602

Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP1-P2
Küljeportide kogus [tk]2 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-9
Material quality (EF001257)Other
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS 15
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF 15
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE 20
Moodul 4Sulgeklapp
Moodul 4, tüüpICFS 20
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Surface protection (EF000139)Other
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]450 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 15-4-9
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-15-4-15ASYFYEXSXXXXX29XX
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]1/2 in
Ühenduse suurus [mm]15 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.772 Kilogram
Netokaal6.22 Kilogram
Volume12.034 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428519519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm