Danfoss logo
ICF 25-4-11 - 027L4094

Ventiilijaam, ICF 25-4-11, 32 mm, Ühendusstandard: EN 10220

027L4094

Ühenduse suurus [mm]: 32, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP2-P3-P5-P6
Küljepordi ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Küljepordi ühenduse tüüpG
Küljeportide kogus [tk]4 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-11
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS 25
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF 25
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE 25
Moodul 4Tagasilöögiklapp
Moodul 4, tüüpICFC 25
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Iseloomulik
Väärtus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 25-4-11
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-25-4-32DSXFXEHCXXXXX4BXX
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]1 1/4 in
Ühenduse suurus [mm]32 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.854 Kilogram
Netokaal14.92 Kilogram
Volume25.849 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428238236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm