Ventiilijaam, ICF 25-6-3RB, 32 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11
027L4031
Ühenduse suurus [mm]: 32, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: ZnCr04, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120
027L4031
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CEEACTÜVUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | ICF varuosad |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Küljepordi paigutus | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Küljeportide kogus [tk] | 6 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | Valve Station ICF 25-6-3RB |
| Moodul 1 | Sulgeklapp |
| Moodul 1, tüüp | ICFS 25 |
| Moodul 2 | Filter |
| Moodul 2, tüüp | ICFF 25E |
| Moodul 3 | Solenoidventiil |
| Moodul 3, tüüp | ICFE 25 |
| Moodul 4 | Tagasilöögiklapp |
| Moodul 4, tüüp | ICFC 25 |
| Moodul 5 | Käsitsi reguleeritav ventiil |
| Moodul 5, tüüp | ICFR 25B |
| Moodul 6 | Sulgeklapp |
| Moodul 6, tüüp | ICFS 25 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pinnakate | ZnCr04 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICF |
| Seadmed | Kate |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Juhtimislahendus |
| Toote nimetus | Ventiilijaam |
| Toote tüüp | ICF 25-6-3RB |
| Tooterühm | Multifunktsionaalsed ventiilid |
| Tootetarvikud | ICF lisavarustus |
| Tüübikood ICF | ICF-25-6-32SSXFEEHCXRBSX63XX |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/4 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 32 mm |
| Ühenduse tüüp | Teleskoopkeevitus |
| Ühendusstandard | ASME B 16.11 |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 25.083 Kilogram |
| Netokaal | 24.149 Kilogram |
| Volume | 30.576 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428238854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |