Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Ventiilijaam, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Ühendusstandard: EN 10220

027L3840

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -45 - 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
KaubamärkNeoCharge
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR507AR717R744
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Moodul 1Electronic expansion valve
Moodul 1, tüüpICFL 20B
Moodul 2Pime ülemine kate
Moodul 2, tüüpICFB 20
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-49 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]122 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20-2-125LB
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.93 Kilogram
Netokaal2.51 Kilogram
Volume4.425 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255143765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm