Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121

Ventiilijaam, ICF 20-2-121L, 15 mm, Ühendusstandard: ANSI B 36.10

027L3829

Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve station ICF 20-2-121L ANSI 15
Moodul 1Solenoid valve
Moodul 1, tüüpICFE 20
Moodul 2Manual opening
Moodul 2, tüüpICFO
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiICF
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20-2-121L
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]1/2 in
Ühenduse suurus [mm]15 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardANSI B 36.10
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.066 Kilogram
Netokaal2.55 Kilogram
Volume4.425 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162795781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm