Danfoss logo
ICF 20-2-122C

Ventiilijaam, ICF 20-2-122C, 20 mm, Ühendusstandard: ANSI B 36.10

027L3824

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
KategooriaArt. 4, par. 3
KaubamärkNeoCharge
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Material DescriptionValve station ICF 20-2-122C
Moodul 1Solenoid valve
Moodul 1, tüüpICFA 20C
Moodul 2Pime ülemine kate
Moodul 2, tüüpICFB 20
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiICF
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20-2-122C
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardANSI B 36.10
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.9 Kilogram
Netokaal3.4 Kilogram
Volume4.425 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162977071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm