Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Ventiilijaam, ICF 20-2-121H, 22 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.50

027L3814

Ühenduse suurus [mm]: 22, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
Housing material (EF001596)Steel
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Material quality (EF001257)Other
Moodul 1Solenoid valve
Moodul 1, tüüpICFE 20-H
Moodul 2Pime ülemine kate
Moodul 2, tüüpICFB 20
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Surface protection (EF000139)Other
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20-2-121H
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-20-2-22XEHBXXXXXXXXX0LAX
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]7/8 in
Ühenduse suurus [mm]22 mm
Ühenduse tüüpBrazing
ÜhendusstandardASME B 16.50
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.845 Kilogram
Netokaal3.42 Kilogram
Volume17.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424545161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm