Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-4-109D2, 1 in 027L3610

Ventiilijaam, ICF 20-4-109D2, 25 mm, Ühendusstandard: EN 10220

027L3610

Ühenduse suurus [mm]: 25, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: ZnCr04, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP2-P3-P5-P6
Küljeportide kogus [tk]4 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-109D2
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS 20
Moodul 2Sulatusmoodul
Moodul 2, tüüpICFD 20C
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE 20
Moodul 4Sulge-/tagasilöögiklapp
Moodul 4, tüüpICFN 20
Pakendi formaatÜksikpakend
PinnakateZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20-4-109D2
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-20-4-25DSXD2EXNXXXXX49AX
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse suurus [mm]25 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.51 Kilogram
Netokaal13.17 Kilogram
Volume65.121 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428537285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm