Danfoss logo
ICF 20-4-90 - 027L3155

Ventiilijaam, ICF 20-4-90, 20 mm, Ühendusstandard: EN 10220

027L3599

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: ZnCr04, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP2-P3-P5-P6
Küljeportide kogus [tk]4 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-90
Moodul 1Pime ülemine kate
Moodul 1, tüüpICFB 20
Moodul 2Sulatusmoodul
Moodul 2, tüüpICFD 20C
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE 20
Moodul 4Pime ülemine kate
Moodul 4, tüüpICFB 20
Pakendi formaatÜksikpakend
PinnakateZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20-4-90
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-20-4-20DBXD2EXBXXXXX4XXX
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.82 Kilogram
Netokaal13.17 Kilogram
Volume65.121 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428535472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm