Danfoss logo
ICF 20-4-10HRB - 027L3403

Ventiilijaam, ICF 20-4-10HRB, 32 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11

027L3403

Ühenduse suurus [mm]: 32, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: ZnCr04, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP2-P3-P5-P6
Küljeportide kogus [tk]4 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-10HRB
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS 20
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF 20E
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE 20H
Moodul 4Käsitsi reguleeritav ventiil
Moodul 4, tüüpICFR 20B
Pakendi formaatÜksikpakend
PinnakateZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20-4-10HRB
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-20-4-32SSXFEEHRBXXXX4AXX
Ühenduse suurus [in]1 1/4 in
Ühenduse suurus [mm]32 mm
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.577 Kilogram
Netokaal8.512 Kilogram
Volume16 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428885539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm