Ventiilijaam, ICF 25-4-10RB, 32 mm, Ühendusstandard: EN 10220
027L3273
Ühenduse suurus [mm]: 32, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120
027L3273
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | EACUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | ICF varuosad |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Küljepordi paigutus | P2-P3-P5-P6 |
| Küljepordi ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Küljepordi ühenduse tüüp | G |
| Küljeportide kogus [tk] | 4 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | Valvestation ICF 25-4-10RB |
| Moodul 1 | Sulgeklapp |
| Moodul 1, tüüp | ICFS 25 |
| Moodul 2 | Filter |
| Moodul 2, tüüp | ICFF 25E |
| Moodul 3 | Solenoidventiil |
| Moodul 3, tüüp | ICFE 25 |
| Moodul 4 | Käsitsi reguleeritav ventiil |
| Moodul 4, tüüp | ICFR 25-B |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pinnakate | Zn (TLP) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICF |
| Seadmed | Kate |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Toote kirjeldus | Juhtimislahendus |
| Toote nimetus | Ventiilijaam |
| Toote tüüp | ICF 25-4-10RB |
| Tooterühm | Multifunktsionaalsed ventiilid |
| Tootetarvikud | ICF lisavarustus |
| Tüübikood ICF | ICF-25-4-25ASXFXEHRBXXXX4AXX |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/4 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 32 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 19.651 Kilogram |
| Netokaal | 17.424 Kilogram |
| Volume | 35.103 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162425329 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |