Danfoss logo
ICF 20-4-99 - 027L3122

Ventiilijaam, ICF 20-4-99, 20 mm, Ühendusstandard: EN 10220

027L3122

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP2-P3-P5-P6
Küljepordi ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Küljepordi ühenduse tüüpG
Küljeportide kogus [tk]4 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-99
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS 20
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF 20
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE 20
Moodul 4Pime ülemine kate
Moodul 4, tüüpICFB 20
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Iseloomulik
Väärtus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20-4-99
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.635 Kilogram
Netokaal6.156 Kilogram
Volume22.932 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428239769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm