Danfoss logo
Ventiilijaam, ICF 20-2-125LB, 15 mm, Ühendusstandard: ANSI B 16.11-product-details

Ventiilijaam, ICF 20-2-125LB, 15 mm, Ühendusstandard: ANSI B 16.11

027L0051

Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Pesa, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitEACTÜVUAUL
HooldatavICF varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Moodul 1Solenoid valve
Moodul 1, tüüpICFE 20
Moodul 2Pime ülemine kate
Moodul 2, tüüpICFB 20
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
SuundOtsesuunaline
Iseloomulik
Väärtus
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20-2-125LB
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]1/2 in
Ühenduse suurus [mm]15 mm
Ühenduse tüüpPesa
ÜhendusstandardANSI B 16.11
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.031 Kilogram
Netokaal2.56 Kilogram
Volume4.425 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255267119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm