Ventiilijaam, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Ühendusstandard: ANSI B 16.11
027L0044
Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Pesa, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -45 - 50
027L0044
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiit | TÜVUAUL |
| Hooldatav | ICF varuosad |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kaubamärk | NeoCharge |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R507AR717R744 |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LE |
| Moodul 1 | Electronic expansion valve |
| Moodul 1, tüüp | ICFL 20E |
| Moodul 2 | Pime ülemine kate |
| Moodul 2, tüüp | ICFB 20 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pinnakate | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Suund | Otsesuunaline |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -49 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 122 °F |
| Toote kirjeldus | Juhtimislahendus |
| Toote nimetus | Ventiilijaam |
| Toote tüüp | ICF 20-2-125LE |
| Tooterühm | Multifunktsionaalsed ventiilid |
| Tootetarvikud | ICF lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 20 mm |
| Ühenduse tüüp | Pesa |
| Ühendusstandard | ANSI B 16.11 |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.83 Kilogram |
| Netokaal | 3.41 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |