Ventiilijaam, ICF 15 EVRAT-ICFA 20A, 15 mm
027L4675
Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Äärik, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 42, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 105
027L4675
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | C UL US LOENDISEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | ICF varuosad |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| Material Description | Valve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20A |
| Moodul 2 | Filter |
| Moodul 2, tüüp | ICFF 15 |
| Moodul 3 | Elektrooniline paisumisventiil |
| Moodul 3, tüüp | ICFA 20A |
| Moodul 4 | Käsitsi avamine |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pinnakate | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICF |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 42.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 610 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 221 °F |
| Toote kirjeldus | Juhtimislahendus |
| Toote nimetus | Ventiilijaam |
| Toote tüüp | ICF 15 EVRAT-ICFA 20A |
| Tooterühm | Multifunktsionaalsed ventiilid |
| Tootetarvikud | ÄärikudICF lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 inch |
| Ühenduse suurus [mm] | 15 mm |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ühendusstandard | NA |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.683 Kilogram |
| Netokaal | 3.3 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |