Danfoss logo
ICF 15 EVRAT-ICFA 20A/20B

Ventiilijaam, ICF 15 EVRAT-ICFA 20B, 15 mm

027L4565

Ühenduse suurus [mm]: 15, Ühenduse tüüp: Äärik, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 42, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 105

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US LOENDISEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Material DescriptionValve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20-B
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF 15
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFA 20B
Moodul 4Käsitsi avamine
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]42.0 bar
Suurim töörõhk [psig]610 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]105 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]221 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 15 EVRAT-ICFA 20B
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudÄärikudICF lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]1/2 inch
Ühenduse suurus [mm]15 mm
Ühenduse tüüpÄärik
ÜhendusstandardNA
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.683 Kilogram
Netokaal3.3 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162976944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm