Ventiilijaam, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Äärik, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 42, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 105
027L4519
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(b) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | EACUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | ICF varuosad |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Moodul 2 | Filter |
| Moodul 2, tüüp | ICFF 15 |
| Moodul 3 | Solenoidventiil |
| Moodul 3, tüüp | ICFE20H |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pinnakate | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIPi kausta tootenimi | ICF |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 42.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 610 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 221 °F |
| Toote kirjeldus | Juhtimislahendus |
| Toote nimetus | Ventiilijaam |
| Toote tüüp | ICF 20 EVRAT |
| Tooterühm | Multifunktsionaalsed ventiilid |
| Tootetarvikud | ÄärikudICF lisavarustus |
| Tüübikood ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 20 mm |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ühendusstandard | NA |
| UL-i kinnitusfaili nimi | KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vedelikurühm | 1 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.23 Kilogram |
| Netokaal | 4.707 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |