Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Ventiilijaam, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4518

Ühenduse suurus [mm]: 20, Ühenduse tüüp: Äärik, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: Zn (TLP), Suurim töörõhk [bar]: 42, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 105

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
Housing material (EF001596)Steel
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Material DescriptionValve Station ICF 20 EVRAT
Material quality (EF001257)Other
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF 15
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE 20
Moodul 4Käsitsi avamine
Moodul 4, tüüpICF 15
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Surface protection (EF000139)Other
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]42.0 bar
Suurim töörõhk [psig]610 psig
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]221 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 20 EVRAT
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudÄärikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-20-4-20XXXXXXXXXXXXXXYXX
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpÄärik
ÜhendusstandardNA
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.342 Kilogram
Netokaal4.035 Kilogram
Volume6.248 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428884150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm