Danfoss logo
ICF SS spare part - Sight glass for side port

Varuosa, ICF SS 20 - 40, Vaateklaas SS

027L4812

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: ICF SS 20 - 40, Tüübinimetus: Vaateklaas SS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile70 tükki
Material DescriptionSight glass SS ISO 228-G3/8
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusSight glass module
Toote tüüpVaruosa
Tootekommentaaridele kasutamiseksKülgavade jaoks
Tootele kasutamiseksICF SS 20 - 40
TooterühmICF spare parts
TüübinimetusVaateklaas SS
Ühenduse suurus [in]3/8
Ühenduse tüüpG

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.099 Kilogram
Netokaal0.053 Kilogram
Volume0.073 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428932264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm