Varuosa, ICFW SS 25, Keevitusmoodul
027L4800
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: ICFW SS 25, Tüübinimetus: Keevitusmoodul
027L4800
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | ICFW-SS 25 Welding module, Spare part |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Welding module |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | 25 DIN |
| Tootele kasutamiseks | ICFW SS 25 |
| Tooterühm | ICF spare parts |
| Tüübinimetus | Keevitusmoodul |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.26 Kilogram |
| Netokaal | 1.079 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |