Varuosa, ICF 20 - 40, Pime
027L1268
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: ICF 20 - 40, Tüübinimetus: Pime
027L1268
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Material Description | Blind for sideconnection, 3/8" NPT |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Blind |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Külgavade jaoks |
| Tootele kasutamiseks | ICF 20 - 40 |
| Tooterühm | ICF spare parts |
| Tüübinimetus | Pime |
| Ühenduse suurus [in] | 3/8 |
| Ühenduse tüüp | NPT |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.048 Kilogram |
| Netokaal | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.051 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234818 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |