El. paisumisventiili mähis, ETS 8M
034G8306
Toitepinge [V] DC: 12, Elektriühenduse liides: JST XHP-5, Kaabli pikkus [m]: 0.7
034G8306
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühenduse liides | JST XHP-5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [W] | 4.1 W |
| Heakskiit | cURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Isolatsiooniklass | B |
| Kaabli pikkus [m] | 0.700 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 27.56 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Mähise takistus [oomi] | 46.0 Ohm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
| Mootori tüüp | Uni-polar |
| Osade programmi nimi | ETS 8M |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] DC | 12.00 V |
| Toote nimetus | El. paisumisventiili mähis |
| Toote tüüp | ETS 8M |
| Tootele kasutamiseks | ETS 8M |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | Sammventiili lisavarustus |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vooluvahemik [A] | 0.26 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.188 Kilogram |
| Netokaal | 0.158 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.838 Liter |
| EAN/UPC | 5715162459744 |