Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

El. paisumisventiili mähis, ETS 8M

034G8303

Toitepinge [V] DC: 12, Elektriühenduse liides: JST XHP-6, Kaabli pikkus [m]: 2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriühenduse liidesJST XHP-6
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]4.1 W
HeakskiitcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
IsolatsiooniklassB
Kaabli pikkus [m]2.000 m
Kaabli pikkus [tolli]78.70 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise takistus [oomi]46.0 Ohm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Mootori tüüpUni-polar
Osade programmi nimiETS 8M
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] DC12.00 V
Toote nimetusEl. paisumisventiili mähis
Toote tüüpETS 8M
Tootele kasutamiseksETS 8M
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudSammventiili lisavarustus
UL-klassifikatsioonYes
Vooluvahemik [A]0.26 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.189 Kilogram
Netokaal0.158 Kilogram
Volume0.924 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424595241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm