Danfoss logo
WEB034G1510

El. paisumisventiili mähis, ETS 5M

034G3878

Mootori tüüp: Kahepooluseline, Toitepinge [V] DC: 12, Tootele kasutamiseks: ETS 5M, Kaabli pikkus [m]: 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Danfossi ühilduvad regulaatoridEKE100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriühenduse liidesMC-RA3.5H04C-0001
Energiatarve [W]2.8 W
HooldatavEi
IsolatsiooniklassB
Kaabli pikkus [m]6.000 m
Kaabli pikkus [tolli]236.22 in
Kaitsetoru pikkus [mm]5800.0 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise takistus [oomi]50.0 Ohm
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 6.0m 4Pin M/
Iseloomulik
Väärtus
Mootori tüüpKahepooluseline
Osade programmi nimiETS 5METS 5T
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] DC12.00 V
Toote nimetusEl. paisumisventiili mähis
Toote tüüpETS 5M
Tootele kasutamiseksETS 5METS 5T
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudElectric valve accessories
Vooluvahemik [A]0.24 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.271 Kilogram
Netokaal0.21 Kilogram
Volume0.91 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255253082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm