Danfoss logo
WEB034G1526

El. paisumisventiili mähis, ETS 5M

034G3876

Toitepinge [V] DC: 12, Tootele kasutamiseks: ETS 5M, Kaabli pikkus [m]: 0.1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriühenduse liidesMolex 39013063
Energiatarve [W]2.8 W
HooldatavEi
IsolatsiooniklassB
Kaabli pikkus [m]0.100 m
Kaabli pikkus [tolli]3.94 in
Kaitsetoru pikkus [mm]60.0 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Korpuse standard IPIP67
Mähise takistus [oomi]50.0 Ohm
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil0.1m 6Pin Mole I/40
Iseloomulik
Väärtus
Mootori tüüpUni-polar
Osade programmi nimiETS 5METS 5T
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Toitepinge [V] DC12.00 V
Toote nimetusEl. paisumisventiili mähis
Toote tüüpETS 5M
Tootele kasutamiseksETS 5METS 5T
TooterühmPaisumisventiilid
TootetarvikudElectric valve accessories
Vooluvahemik [A]0.24 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.064 Kilogram
Netokaal0.041 Kilogram
Volume0.59 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255188308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm