El. paisumisventiili mähis, ETS 5M
034G3852
Toitepinge [V] DC: 12, Tootele kasutamiseks: ETS 5M, Elektriühenduse liides: JST XHP-6, Kaabli pikkus [m]: 1
034G3852
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühenduse liides | JST XHP-6 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve [W] | 2.8 W |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Isolatsiooniklass | B |
| Kaabli pikkus [m] | 1.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 39.37 in |
| Kaitsetoru pikkus [mm] | 860.0 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Mähise takistus [oomi] | 50.0 Ohm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 1.0m 6Pin M/20 |
| Mootori tüüp | Uni-polar |
| Osade programmi nimi | ETS 5METS 5T |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] DC | 12.00 V |
| Toote nimetus | El. paisumisventiili mähis |
| Toote tüüp | ETS 5M |
| Tootele kasutamiseks | ETS 5METS 5T |
| Tooterühm | Paisumisventiilid |
| Tootetarvikud | Electric valve accessories |
| Vooluvahemik [A] | 0.24 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.095 Kilogram |
| Netokaal | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |