Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7250

Elektriline reguleerventiil, CCMT 5L

027H7245

Külmutusagensid: R744, Kv väärtus [m³/h]: 0.48, Suurim töörõhk [bar]: 140, Ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 9

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]0.555 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif-rõhu seadevahemik [bar]90.00 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi]1305.0 psi
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavElectric valve spare parts
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
KülmutusagensidR744
Kv väärtus [m³/h]0.480 m³/h
Material DescriptionCCMT 5L Electric reg. valve
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Suurim töörõhk [bar]140.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2030 psig
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]131 °F
Toote kirjeldusElektriline paisumisventiil
Toote nimetusElektriline reguleerventiil
Toote tüüpCCMT 5L
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudElectric valve accessories
Ühenduse joodise suurus [tolli]5/8 in
Ühenduse keevise suurus [tolli]1/2 in
Ühenduse tüüpJoodis, ODF
ÜhendusstandardEN10220
ULi heakskiidetud külmutusagensidR744
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.785 Kilogram
Netokaal0.603 Kilogram
Volume2.236 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428679084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm